- 키사이트.홈(Home)
- 제품 및 서비스
- 액세서리
- 스위치
- 8761B Coaxial Switch, DC to 18 GHz, SPDT, 24 to 30 V
8761B Coaxial Switch, DC to 18 GHz, SPDT, 24 to 30 V
Features broadband operation, long life, low SWR, excellent repeatability, and magnetic latching solenoids
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
HIGHLIGHTS
- 사용자 지정 커넥터(250개 이상의 조합 가능)
- 비종단
- 하드 핸드오프(break-before-make) 방식
- 탁월한 반복성(일반(typical)적으로 100만회 사이클 이후 0.03dB)
- 삽입 손실: < 0.5dB/12.4GHz, < 0.8dB/18GHz
- 아이솔레이션: >50dB/12.4GHz, >45dB/18GHz
- 환경적으로 견고함

Interested in a 8761B?
Featured Resources for 8761B Coaxial Switch, DC to 18 GHz, SPDT, 24 to 30 V
Want help or have questions?