お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
87222C同軸トランスファースイッチ、DC~26.5 GHz
優れた再現性、低挿入損失、高アイソレーション、そして柔軟性を信号ルーティングアプリケーションで実現
ハイライト
優れたRF再現性および長寿命
- 0.03 dBの優れた再現性
- 最大500万サイクルの性能を保証
優れたRF性能
- >90 dB(代表値、26.5 GHz時)の優れたアイソレーション
- 光電気インジケータおよび遮断
- 磁気ラッチ
- TTL/5V CMOS互換
Keysight 87222C 4ポート 同軸トランスファースイッチは、信号ルーティングアプリケーションにとって非常に重要な柔軟性を実現します。 優れた再現性、低挿入損失、高アイソレーションを実現します。 これらのスイッチは、信号ルーティングおよびコンディショニングアプリケーションのデザインの簡素化を可能にします。 Keysight 87222Cは、ドロップアウトスイッチ、2つの入力と2つの出力間のスイッチング、もしくは信号反転スイッチングなどさまざまなアプリケーションで使用することができます。
同軸トランスファスイッチの詳細
87222Cに関心を持っていただけましたか。
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。