검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
뛰어난 RF 반복도와 긴 수명
- 0.03 dB의 뛰어난 반복도
- 최대 5백만 사이클의 성능 보장
우수한 RF 성능
- 뛰어난 아이솔레이션(보통 26.5 GHz에서 >90 dB)
- 광전자 표시기 및 인터럽트
- 자기 래칭
- TTL/5V CMOS 호환
신호 라우팅 분야에서는 유연성이 필수적이며 키사이트 87222C 4-포트 동축 전송 스위치가 바로 그러한 유연성을 제공합니다. 이 제품은 뛰어난 반복도, 적은 삽입 손실, 높은 아이솔레이션이 강점입니다. 이러한 스위치는 신호 라우팅과 컨디셔닝 분야의 설계를 간소화합니다. 키사이트 87222C는 드롭아웃 스위치, 두 입력과 두 출력 스위칭, 신호 반전 스위칭 등 다양한 분야에 사용할 수 있습니다.
동축 전송 스위치에 대해 자세히 알아보십시오
87222C에 관심이 있으신가요?
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?