ハイライト

  • SP6T構成
  • 500万サイクル以上の比類のない再現性
  • 優れたアイソレーション、12GHzで100dB 最小値
  • 磁石によるラッチング
  • 終端ポート
  • 自己遮断ドライブ回路
  • Keysight 87130A/70611Aスイッチ・ドライバと互換

Keysight 87206B終端マルチポート・スイッチは、自動テストおよび測定、信号のモニタやルーティングに使用します。Keysight 87206Bは、高い再現性が求められるテスト機器やスイッチング素子に最適です。Keysight 87206Bは、1000万サイクル以上の操作が可能で、25℃で500万サイクルまで、0.03dBの低挿入損失が保証されています。これによって、測定経路におけるランダム誤差の原因が減り、測定の不確かさが改善されます。スイッチの寿命は、生産テスト・システム、衛星およびアンテナ監視システム、テスト機器では考慮すべき重要な事項です。寿命の長いこの87206Bスイッチを使えば、システムの稼働時間が増え、校正サイクルやスイッチの保守の回数が減るため維持費を低減することができます。

87206B Multiport Coaxial Switch

87206Bに関心を持っていただけましたか。

87206Bマルチポート同軸スイッチ、DC~20 GHz、SP6Tの注目のリソース

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。