お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
85033E標準メカニカル校正キット、DC~9 GHz、3.5 mm
85033E 標準メカニカル校正キット、DC~9 GHz
主な特長
- DC~9 GHzの周波数レンジ
Keysight 85033E校正キットには、Keysightネットワーク・アナライザを校正するための高精度の3.5 mm標準器が含まれています。 標準器にはオスメス両方の固定終端、オープン回路、ショート回路が含まれます。 また、正しく接続するためのトルクレンチも付属しています。 このキットの使用範囲はDC~9 GHzです。
オプションで 3.5 mmメス-メス、3.5 mmオス-オス、3.5 mmメス-オスのアダプタの追加が可能です。 その他オプションとして3.5 mm-N型アダプタ4個、または3.5 mm-7 mmアダプタ4個を追加することも可能です。
85033Eに関心をお持ちいただけましたか。
85033E標準メカニカル校正キット、DC~9 GHz、3.5 mmの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。