お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
16034G SMDテストフィクスチャ
0.6(L) x 0.3(W)(mm)の最小SMDサイズでインピーダンス評価を実施
0.6(L) x 0.3(W)(mm)の最小SMDサイズでインピーダンス評価を実施。
HIGHLIGHTS
- DUT外形寸法(取り付け可能最小値): 0.6 mm(長さ)×0.3 mm(幅)
- 測定機器: 4192A、4294A、4263B、4268A、4278A、4279A、4284A、4285A、4338B、E4980A
- 周波数: DC~40 MHz(オープン/ショート/ロード補正時は110 MHzまで)
- DCバイアス: -40 V~+40 V
- 動作温度: 0~55℃
- 端子接続: BNC、4端子ペア
- 外形寸法(約): 120(幅)×50(高さ)×70(奥行き)mm
- SMD テスト・フィクスチャ 選択ガイド
Keysight 16034Gは、インピーダンス測定用のテストフィクスチャです。このフィクスチャは、SMD(0.6x0.3mm)コンポーネントのインピーダンスの評価用に設計されています。小さなSMDのインピーダンス特性の評価は、それをしっかりと接触させることができるテスト・フィクスチャが必要です。しっかり接触させることが出来ない場合、測定結果が不安定になります。Keysight 16034Gは、2つのテスト電極の間にチップをはさみますから、安定した測定および適切な接触を行ないます。小さなチップは、簡単にしっかりと接触させることができ、よりしっかりとした測定ができます。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。