검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
16034G SMD 테스트 픽스처
최소 0.6(L) x 0.3(W) [mm]의 SMD 크기에서 임피던스 평가를 수행합니다
최소 0.6(L) x 0.3(W) [mm]의 SMD 크기에서 임피던스 평가를 수행합니다
주요 특징
- DUT 치수: (적용 가능한 최소값) 0.6mm(L)x0.3mm(W)
- 측정 장비: 4192A, 4294A, 4263B, 4268A, 4278A, 4279A, 4284A, 4285A, E4980A
- 주파수: DC ~ 3 MHz(최대 110MHz, 개방/단락/부하 보상)
- DC 바이어스: -40V ~ +40V
- 작동 온도: 0 ~ 55도
- 터미널 연결: BNC, 4 터미널-쌍
- 치수(대략적): 120(W) x 50(H) x 70(D)mm
- SMD 테스트 픽스처 선택 표
16034G는 SMD의 임피던스 평가용으로 설계되었습니다. 평가를 위해 이 픽스처가 연결되는 최소 SMD 크기는 0.6(L) x 0.3(W) mm입니다.
키사이트 LCR 미터 및 임피던스 측정 제품 액세서리
에 대해 자세히 알아보십시오
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?