お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
11716A Attenuator Interconnect Kit, Type-N
Quickly and conveniently connect 1-dB step and 10-dB step attenuators for greater dynamic range
Quickly and conveniently connect 1-dB step and 10-dB step attenuators for greater dynamic range
HIGHLIGHTS
特長
Keysight 11716A相互接続キットを使用して、1dBステップおよび10dBステップのアッテネータを接続することで、1dBステップの広いダイナミック・レンジを簡単に実現できます。本製品には、硬質なRFケーブル、マウンティング・ブラケット、および8494/5/6/7アッテネータの任意のペアを直列に接続するためのハードウェアが含まれています。アッテネータは別途ご注文ください。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。