Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
固定構成オートメーションスイッチは、キーサイト(旧Spirent)Velocity製品ファミリーの一部です。
テストラボの接続管理向けに、1~400 GbEに対応したQSFP-DDインターフェースを備えた高速レイヤー1オートメーションスイッチ。
Ports
32–512+ (spine-and-leaf)
Interface speed modes
1, 10, 25, 40, 50, 100, 200, 400 GbE
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
HS-3240オートメーションスイッチは、Quad Small Form-factor Pluggable Double Density (QSFP-DD) インターフェースを使用して、テストラボ環境向けに柔軟なマルチスピードレイヤ1スイッチングを提供します。ポート速度は1、10、25、40、50、100、200、400 GbEを含む1~400 GbEです。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。