Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
3D Interconnect Designerは、チップレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応する柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
25種類以上のXシリーズアプリケーションを使用して、ワイヤレス、航空宇宙/防衛、EMI、位相ノイズの各分野で信号の解析、復調、トラブルシューティングを行います。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
EV – EVSE 充電通信インタフェーステスターは、EVおよびEVSE通信コントローラ(EVCCおよびSECC)のコンポーネントレベルのテスト用に設計されています。
アプリケーション
Charging communication test
最大パワー
N/A
Supported standards
CCS, NACS
Use cases
Emulation, Conformance, Analysis
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
電気自動車(EV)および電気自動車用充電設備(EVSE)の充電通信の包括的なテストにより、プロトコル適合性、エラー検出、セキュリティ、およびシステム全体の信頼性に関連する課題を解決します。キーサイトSL1550A EV - EVSE 充電通信インタフェーステスター(Comテスター)は、電気自動車通信コントローラ(EVCC)および供給機器通信コントローラ(SECC)のエミュレーションを可能にし、開発、適合性、製造、およびHardware-in-the-Loop(HiL)統合テストを可能にすることで、テストシナリオにおける汎用性を提供します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。