SL1470A EV - EVSEスマート充電エミュレーションソフトウェア

EV – EVSE スマート充電エミュレーションソフトウェア

EV – EVSEスマート充電エミュレーションソフトウェアは、Combined Charging System (CCS)規格に準拠したEV/EVCCまたはEVSE/SECCのエミュレーションを提供します。

製品画像
  • Applications

    Charging communication and power test

  • Maximum power

    N/A

  • Supported standards

    CCS, NACS

  • Use cases

    Emulation, Analysis

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

機能的なCCS通信テストのためにEV / EVSEをエミュレート

電気自動車(EV)または電気自動車充電設備(EVSE)の通信問題を開発ライフサイクルの早期に特定し、関連する時間とコストを削減します。キーサイトSL1470A EV - EVSEスマート充電エミュレーションソフトウェア(SCE)は、Combined Charging System(CCS)仕様で規定されている規格に従って、EV/電気自動車通信コントローラ(EVCC)またはEVSE/供給機器通信コントローラ(SECC)の迅速なエミュレーションのためのソフトウェアフレームワークを提供します。

  • EVおよびEVSEエミュレーションパッケージにより、CCSの機能テストを加速します。
  • EVSE設置後など、初期プロトタイピング段階またはフィールドテストで、事前設定されたユースケースシナリオを検証します。
  • パラメータ設定、モニタリング、スマート充電制御のためのグラフィカルユーザーインターフェース (GUI) により、全体像を把握できます。
  • テストにかかる時間とコストを削減