Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト VT5-class マルチバンドRFベクトル・トランシーバにはS9100A-S9130Aが含まれます
S9106A 5Gマルチバンド・ベクトル・トランシーバーは、合理化された非シグナリングMIMO測定システムであり、FR1 (Sub-6 GHz) 帯域とDUT IF (7-15 GHz) 帯域の両方で5G NRインフラ機器の自動テストを可能にします。
Maximum frequency
15 GHz
Wireless standard
FR1, High IF
Maximum bandwidth
1.2 GHz
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
キーサイトS9106A 5Gマルチバンド・ベクトル・トランシーバは、ベンチトップ計測器と比較して、マルチ入力/マルチ出力(MIMO)テストベンチのテストコストを低減し、設置面積を削減します。このソリューションにより、製品開発および設計検証テスト(DVT)から製造まで、5G New Radio(NR)ネットワーク機器および無線コンポーネントを効果的にテストできます。このプラットフォームは、信号生成と信号解析の両方でチャネルあたり1.2 GHzの帯域幅と、最大+20 dBmの出力パワーにより、優れた性能を提供します。
お客様のアプリケーションニーズに最適な以下の3つの標準構成からお選びください。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。