Device Real Networks性能ツールセット

ラボ環境での実環境条件下で実際の基地局とモバイル機器およびアプリケーションの相互運用性と性能を検証します。

製品画像
  • Workflow stage

    Development, Acceptance, Interoperability

  • Technology

    5G NR, LTE, NTN, WLAN, RedCap

  • Test types

    5G Device Real Networks testing

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

キーサイトのS8811A Device Real Networks性能ツールセットにより、実際のインフラに対するデバイスのテストを可能にします。 S8811Aツールセットにより、実際の基地局でエンドユーザーのサービスを備えた商業用ネットワークと接続したデバイスの性能を検証できます。 このツールセットには結果解析用のデバイス・トラブルシューティング・ソリューションが含まれます。

S8811Aツールセットは以下を提供します:

  • PROPSIM 5Gチャネルエミュレーター(PROPSIM FS16またはPROPSIM F64)およびStandard Toolsのチャネル・エミュレーション・ソフトウェア・アプリケーション
  • MMOや大規模MIMO基地局(周波数レンジ1)で携帯電話、ワイヤレスモデムまたはタブレットをテストするためのすぐに実行可能なテストシナリオ

このツールセットは以下で拡張可能です:

  • 24時間年中無休テスト用のデバイスのテストオートメーション制御と結果ログ
  • MMOや大規模MIMO基地局(周波数レンジ1)で携帯電話、ワイヤレスモデムまたはタブレットをテストするためのすぐに実行可能なデータスループットのテストケース
  • サブ7 GHzテスト用のカスタム幾何学的なチャネルモデリング作成を可能にするチャネルスタジオGCMツールソフトウェア
  • 仮想ドライブテストケース作成用のチャネルスタジオRFのField-to-Labツール
  • キーサイト Nemoフィールド・テスト・ツール
  • キーサイト Nemo 5Gデバイス解析