Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
高速RFテスト専用に設計されたソリューションで、5G NRデバイスのRF検証が容易にできます。
Test domain
RF
Workflow stage
Development, Repair
Test types
RF
Technology
5G NR, LTE, RedCap, WLAN, NB-NTN, NR-NTN
Use cases
RF Verification, Repair
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
S8714A UXM 5G RFアプリケーションはRFテスト用の使いやすい高速なソリューションです。 シンプルなユーザーインターフェースを備え、測定を迅速に選択、複数の測定から容易に結果を表示し、一般的なプロトコルユースケースの自動プロシージャを提供するRFアプリケーションは、理想的なソリューションです。 ハードウェアの統合、パフォーマンスの最適化、連続およびデザイン検証テスト、修理に。
内蔵3GPPテストで5G NR NSAおよびSAデバイスのRF性能を簡単に検証します。 ドロップダウンメニューからテストを容易に選択し、RFアプリケーションが3GPPに準拠してパラメータを構成し測定を開始します。 3GPP規格を詳細まで理解する必要がないため、テスト開発時間を短縮できます。 サポートされるテスト:
チャネル、バンド、帯域幅などのRFテストにとって重要なパラメータを迅速に変更。 メイン画面での新たな値の入力によって、RFアプリケーションのインテリジェントなシグナリングにより変更が自動的に行われます。 シングル・ブラインド・ハンドオーバーを構成することで、複数のパラメータを同時に変更。
CPEなどの多くの5G NRデバイスも無線LANに対応しています。 キーサイトのS8714A UXM 5G RFアプリケーションを使用して無線LAN APのRF性能を測定します。 測定はIEEE 802.11a/b/g/n/ac/axに基づいています。
スピードが最適化されたS8714A UXM 5G RFアプリケーションは、インテリジェントなシグナリングや効率的なユーザビリティを備えたRFテスト専用に設計されました。 5G NRデバイスのRF検証に欠かせないこのソリューションにより市場投入時間を短縮できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。