5Gバーチャル・ドライブ・テスト・ツールセット

S8709Aバーチャル・ドライブ・テスト・ツールセットは、広範なネットワーク信号および無線チャネル条件下で5Gデバイスを検証する、実環境でのラボ試験です。

製品画像
  • Workflow stage

    Development

  • Test types

    Virtual Drive Test, High Speed Train, Urban City

  • Technology

    5G NR, LTE

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

キーサイトのS8709A Virtual Drive Test Toolsetは、広範なネットワークシグナリングおよび無線チャネル条件下で5Gデバイスを検証するための実環境ラボテスト環境です。これは、迅速かつ体系的な性能検証を可能にする完全に制御されたテストシナリオを提供します。さらに、ユーザーは、ノンスタンドアローン (NSA) またはスタンドアローン (SA) ネットワークに展開された5G New Radio (NR) デバイスの性能を、さまざまなモビリティシナリオの下で効率的に分析できます。

S8709A仮想ドライブテストツールセットは、シミュレーション、開発、設計検証から、適合性および受入テスト、そして最終的な製造および展開に至るまでのワークフロー全体を網羅する、キーサイトの包括的な5G NR設計およびテストソリューションポートフォリオの一部です。環境の包括的な分析とシミュレーションを必要とせずに、現実世界の条件を表現します。ラボベースのテストにより、モバイルオペレータと無線デバイスメーカーは、様々なモバイルデバイスを迅速かつ効率的にベンチマークできます。したがって、S8709A仮想ドライブテストツールセットは、無線デバイスの検証を加速し、プロトタイプから完全に機能する5G NRデバイスまでの新しい設計開発をサポートします。

5G仮想ドライブテストソリューションの特長:

  • 詳細なステータス情報とKPIを含むテストキャンペーン管理
  • 意思決定のための明確なレポートによる結果分析
  • テストケースのパラメータ化を可能にする、完全なエンドツーエンドテストソリューション
  • 問題をより迅速に解決するための最先端のロギング、可視化、デバッグツール
  • モビリティ性能テスト。以下をカバーします。
     - ハンドオーバーおよびセル再選択の成功率
     - 呼損率およびサービス中断
     - データ性能

5Gバーチャル・ドライブ・テストソリューションは、以下を含むように拡張可能です。

  • 世界各地のシグナリングおよびRF環境を代表する主要なオペレーターネットワークの実世界のドライブテストルートに基づいた、すぐに実行可能なテストケース
  • モバイルデバイスの測定ログからテストケースを作成するフィールド・トゥ・ラボ・ツール

S8709Aバーチャルドライブテストツールセットは、実世界のログをテストワークフローにもたらす唯一のソリューションです。これは、計測器とテスト環境を単一のラボソリューションに統合することで、再現可能な実世界性能テストをR&Dチームが利用できるようにします。ユーザーは、高容量フェージングオプションを備えたフィールド測定の幾何学的チャネルモデルや、オペレーター固有のネットワーク機能を再現するシグナリングスクリプトにアクセスできます。

キーサイトの5GチャネルエミュレーションおよびネットワークエミュレーションソリューションとキーサイトのNemo Outdoorツールをシームレスに統合することで、困難な高速鉄道の状況など、実世界のモビリティシナリオに基づいてエンドユーザーエクスペリエンスを迅速かつ容易に検証できます。フィールドで取得されたデータはS8709A Virtual Drive Test Toolsetのテストシナリオにインポートされ、これにより、管理されたラボ環境で無線チャネル環境の信頼性が高く再現可能な再生が可能になります。

サブ6GHzマッシブMIMO

Massive MIMOは、5GおよびLTEのセル容量を増加させます。適切なツールを使用することで、実環境での動作におけるネットワークとデバイスの相互運用性および性能を迅速に検証できます。

全アンテナアレイサンプリングMassive MIMOソリューションにより、すべてのアンテナアレイポートが同時にサンプリングされ、複数モバイルデバイス間の空間分離を現実的にモデル化し、マルチユーザーMIMO 3Dビームフォーム検証を可能にします。完全な基地局MU-MIMO TM9 UEフィードバックおよびアップリンクSRSベースのMassive MIMOスケジューラ/ビームフォーマテストのために、16x16biから64x16biまでの性能を検証できます。

外部RFアナログコンバイナまたは移相器マトリクスを用いた簡素化された部分アンテナアレイサンプリングによるMassive MIMOテストは、費用対効果の高いマルチユーザー、マルチRAT、およびハンドオーバーモビリティに焦点を当てたUEおよび基地局テストに最適化されたソリューションです。これは、アンテナアレイの列/行の組み合わせと、仮想プローブ/キーホールチャネルのエミュレーション構成をサポートします。

キーサイトのPROPSIM F64 5G Massive MIMOチャネルエミュレーションソリューション

  • マルチチャネルリアルタイムサンプリングとコヒーレント信号処理により、妥協のない精度とカバレッジを実現します。
  • 3GPP 5G NR空間チャネルモデルに完全準拠。3GPP 38.901に準拠したチャネルモデル。Urban Micro、Urban Macro、Indoor office、およびカスタム展開シナリオをサポートします。
  • 16TR、32TR、64TR、128TRのアンテナポートと2/4/8/16/32層を備えた基地局では、全てのポートがコヒーレントにサンプリングされます。
  • LTEおよび5G massive MIMOテストにおけるTier-1サービス提供テストプランの一部