Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
S8708A 5Gアドバンスト・パフォーマンス・テスト・ツールセットは、ラボで5Gデバイスの性能を評価し最適化するためのエンドツーエンドの無線デバイス・テスト・ソリューションです。
Workflow stage
Development
Test types
MIMO OTA, Multi-beam OTA, Data Throughput
Technology
5G NR
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
Keysight S8708A 5G アドバンスト・パフォーマンス・テスト・ツールセットを使用すれば、モバイル機器の信頼性の高いラボテストを実現できます。 このエンドツーエンドのワイヤレスデバイス・テスト・ソリューションにより、チップセットメーカーやデバイスメーカーは、モバイル事業者とともに、ラボ環境で 5G デバイスの性能を評価して最適化することができます。 このツールセットは、キーサイトの 5G ネットワーク・エミュレーション・ソリューション・ポートフォリオの一部で、初期デザインから受け入れ、製造に至るデバイス開発ワークフロー全体に対応しています。
このソリューションは、3GPP FR2 MIMO OTA のリリースに先立ち開発された、検証済みのテストセットを提供します。 研究開発チームは、ミリ波周波数の 3D 空間フェージングチャネルでビーム管理のテストが可能です。 定義済みのテストケースとカスタマイズ可能なテストスクリプトで特定の顧客要件に対応することにより、ビーム管理テストの標準的な要件を超える高度な性能試験に対応します。
このソリューションは以下を提供します。
S8708A ツールセットは、デバイス性能試験にとって最も包括的なソリューションです。 また、大容量の PROPSIM チャネルエミュレーター、UXM 5G ネットワークエミュレーター、FR2 OTA チャンバー、ミリ波アクセスコンポーネントを統合しています。 このソリューションは、3GPP 以前のテスト仕様に準拠したミリ波 MIMO OTA テストに対応しており、これを使用することで、研究開発チームは、実環境の無線チャネル条件でビーム管理を検証することができます。 管理されたラボ環境で実環境の性能を検証することで、製品の品質向上を可能にする統合型ラボベースのテストソリューションです。 デバイスのストレステストを行って最適化することで、最高の性能を実現できます。 キーサイトの自動ラボ・テスト・ソリューションにより、初期のプロトタイプを現実に酷似したフィールド条件下でテストし、市場投入を加速させることができます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。