5Gプロトコルキャリア受け入れツールセット

5Gプロトコルキャリア受け入れツールセットにより、業界の主要なモバイル事業者が義務付けているプロトコルキャリア受け入れテストプランに包括的にアクセスできるようになります。本ツールセットは、NSAモードとSAモードの両方で、サブ6 GHz(FR1)およびミリ波周波数(FR2)の広範囲のテストシナリオに対応します。

製品画像
  • Test domain

    Protocol

  • Workflow stage

    Acceptance, Regulatory

  • Test types

    Signaling, Data Throughput, Power Consumption, Positioning, Audio Quality, Emergency, Thermal, Iconography

  • Technology

    5G NR, LTE, CAT-M, RedCap

  • Use cases

    Carrier Acceptance (Protocol and Functional and Performance)

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

5Gプロトコルキャリア受け入れツールセットにより、業界の主要なモバイル事業者が義務付けている5Gプロトコルキャリア受け入れテストプランに包括的にアクセスできるようになります。本ツールセットは、ノンスタンドアロン(NSA)モードとスタンドアロン(SA)モードの両方で、サブ6 GHz(FR1)およびミリ波周波数(FR2)の広範囲のテストシナリオに柔軟に対応して、シグナリング/性能/アプリケーションテストを実行します。

特長:

  • 5Gプロトコルキャリア受け入れテストプランを包括的にカバー
  • モジュラー型の拡張可能なソフトウェア/ハードウェアプラットフォーム
  • 柔軟なライセンス構造により、最適な資産利用率を実現
  • 包括的なキャンペーン管理
  • テスト・ケース・フェールの高速デバッグが可能な最先端のロギング機能
  • デバイスの自動化により、テストキャンペーンを無人で実行

5Gプロトコルキャリア受け入れツールセットは、キーサイトの5Gネットワーク・エミュレーション・ソリューション・ポートフォリオの一部です。主要なモバイル事業者テスト要件に基づいた移動機の検証に使用できる効率的なプラットフォームを実現します。多くのモバイル事業者は、デバイス受け入れプログラムの一部として、5Gプロトコルキャリア受け入れツールセットソリューションでサポートされるテストを検証しています。

5Gプロトコルキャリア受け入れツールセットは、キーサイトのS8701A 5GプロトコルR&DツールセットおよびS8704A 5Gプロトコル・コンフォーマンス・ツールセットソリューションを用いて容易に拡張できます。これにより、早期のモデム開発からデバイス認証およびキャリア受け入れに至るまでのプロトコルワークフロー全体で、移動機の検証が容易になります。