Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
「RF/RRM DVT & Conformance Toolset」は、5GおよびC-V2X向けに3GPPで定義されたRFおよびRRMのテストケースを網羅しており、DVT、適合性試験、および規制試験に使用されます。
Test domain
RF
Workflow stage
Conformance, Regulatory
Test types
RF, RRM, Demod, Data Throughput, Positioning
Technology
5G NR, RedCap, C-V2X, NB-IoT
Use cases
RF/RRM conformance, GCF/PTCRB certification, Regulatory
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
5G RF/RRMコンフォーマンステストツールセットにより、最新のGCF/PTCRB要件に従って検証された3GPP無線周波数(RF)/無線リソース管理(RRM)コンフォーマンステストケースに包括的にアクセスできるようになり、移動機(UE)が実際のモバイルネットワークで予想通りに動作することを確認できます。
5G RF/RRMコンフォーマンステストツールセットは幅広いRFテスト要件に対応していて、ノンスタンドアロン(NSA)とスタンドアロン(SA)モードの両方に対応するサブ6 GHz(FR1)/ミリ波(FR2)周波数の3GPP 5G NR RF/RRMコンフォーマンステストケースを、包括的にサポートします。
プリコンフォーマンス・テスト機能により、ユーザーは、特定の認証要件を超えたテストに対応するように3GPPテストケースをカスタマイズ/パラメータ化できます。これは、5G NR UE のRFパラメトリックデザイン特性を検証する際に特に有用です。
5G RF/RRMコンフォーマンステストツールセットは、キーサイトの5Gネットワーク・エミュレーション・ソリューション・ポートフォリオの一部で、GCF/PTCRB認証機関のRF/RRFテストニーズ全体に対応しています。5G RF/RRMコンフォーマンステストツールセットはKeysight 5Gプロトコルツールセットを用いて簡単に拡張できます。これにより、プロトコル、無線周波数(RF)、無線リソース管理(RRM)のすべてで移動機の検証と認証が容易になります。
5G RF/RRMコンフォーマンステールセットにより、GCF/PTCRB要件に従って検証された3GPPコンフォーマンス・テスト・ケースに包括的にアクセスできるようになります。
これには以下の要件が含まれます。
キーサイトの幅広いソリューション・サポート・サービスが、5G RF/RRMコンフォーマンステストツールセットのユーザーに対して最新テストケースのソフトウェアリリースを定期的に提供します。これには業界で承認された最新の変更要求/サポートが含まれ、新しいテストケース、新しいバンドやバンドの組み合わせに対応できます。各テストケースは、GCF/PTCRB認証方式で完全に検証されています。
5G RF/RRMコンフォーマンステールセットは、機能豊富な環境を提供して継続的な拡張をサポートします。
消費者や主要産業の幅広い用途に対応するために、世界中で5Gテクノロジーの商用開発/配備が加速しています。モバイル機器メーカーはタイムリーな5G NRデバイス認証のために、最新の無線周波数(RF)、無線リソース管理(RRM)、プロトコルの3GPPコンフォーマンステスト規格を早期に入手して、それらに継続的にアクセスする必要があります。GCF(Global Certification Forum)やPTCRBなどの認証機関が採用しているコンフォーマンステストにより、商用5Gデバイスが最新の3GPPリリース15規格に準拠すること、また、モバイルネットワークで予想通りに動作することを確認できます。
ミリ波でのビームフォーミングなどの5G関連機能により、テストがますます複雑になっています。多くの認証チームが、ミリ波デバイスのテストには特有の問題があることに気付いています。しかし、5G NRに関しては多くのチームが、どのようなテストをどのように行うのか、また、テストできるものとできないものが何なのかについて確信を持っていません。成功するためには、研究開発フェーズの最初から、プロセス全体を理解している、実績のあるミリ波エキスパートと協力する必要があります。そうすることで、5G RFコンフォーマンステストを、独自に行うよりも適切に、短時間で完了できます。
5G RF/RRMコンフォーマンステールセットは、ミリ波テストの業界リーダーであるキーサイトが提供するネットワーク・エミュレーション・ソリューション・シリーズの機能の拡張により、将来にわたって5Gデバイスのワークフローを簡素化します。5G RF/RRMツールセットは、5GプロトコルR&Dツールセットや5G RF DVTツールセットなどの他のKeysight 5Gソリューションと主要なコンポーネントを共有します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。