Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
S8703A機能KPIツールセットは、統合および機能テストに取り組む開発エンジニアがデバイスの性能を検証するための、包括的で使いやすい自動ソリューションを提供します。
Test domain
Functional
Workflow stage
Development, Repair
Test types
Data Throughput, Audio, Battery Life, Emergency Alerts, Mobility, Dual SIM, Field-To-Lab, WLAN Performance
Technology
5G NR, LTE, WLAN, NB-NTN, NR-NTN
Use cases
Integration and Verification, Functional and Performance, Automated Test Cases, Regression Testing
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
S8703A機能KPIツールセットは、統合および機能テストに取り組む開発エンジニアがデバイスの性能を検証するための、包括的で使いやすい自動ソリューションを提供します。
このツールセットは、以下のような機能テストを柔軟に提供します。
提供される機能:
S8703A Functional KPI Toolsetは、キーサイトの5Gネットワークエミュレーションソリューションポートフォリオの一部です。これは、チップセットメーカー、モバイルデバイスメーカー、オペレーター、修理業者内の開発および検証エンジニアがユーザーエクスペリエンスシナリオを検証するために設計された、効率的で費用対効果の高いプラットフォームを提供します。
新しい5Gデバイスを開発する際、設計エンジニアは、デバイスの機能面を迅速に検査および検証できるツールを必要とします。これにより、性能が最適でない領域を特定して重点的に取り組み、問題が修正された際に迅速に再テストできます。キーサイトのFunctional KPI Toolsetは、データスループット、オーディオ、消費電力、モビリティ、緊急サービス、デュアルSIM、BWP、DSSに関する自動テストシナリオスイートを提供することで、UXM 5GテストアプリケーションまたはUXM 5G RFアプリケーションの機能を拡張します。これらは速度のために最適化され、ベンチトッププラットフォームで実行するように設計されており、各エンジニアが自身のデスクに専用のテストシステムを持つことができます。キーサイトの高度なロギングおよびデバッグツールと組み合わせることで、このソリューションは設計検証エンジニアが新しい5Gおよび4Gデバイスをプロトタイプから商用製品へと迅速に移行させることを可能にします。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。