Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト Pro ATE電源には2つのクラスがあります。NS1-classにはN7900シリーズが含まれ、NS4-classにはRP7900シリーズが含まれます。
高速でダイナミックな電源供給/測定が求められる自動テスト機器(ATE)アプリケーションに最適(ダイナミック対応版)
Maximum current per output
100 A
Maximum power
2000 W
Maximum voltage per output
20 V
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
Yes
Adjustable slew rate
Measurement accuracy
8 mV
Noise and ripple
9 mVpp
Output response time
0.5 ms
Programming accuracy
8 mV
Command processing time
35 ms
Input phase voltage
Single Phase 100/240 VAC
Maximum current (nominal)
125 A
Maximum power (nominal)
2 kW
Maximum voltage (nominal)
100 V
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
高度な表示/セットアップ/測定機能を追加するには、Keysightの無料アプリケーションをダウンロードしてください:APS Power Assistantソフトウェア
さらに制御が必要な場合は、14585A高性能電源用制御/解析ソフトウェア(30日間無料試用可能)をお試しください
N7900シリーズ アドバンスト・パワー・システム(ダイナミック対応版)は、高速でダイナミックな電源供給/測定が求められる自動テスト機器(ATE)アプリケーション用です。
APS電源を電源としてだけでなく、負荷としても使用できるため、電力貯蔵アプリケーションに最適です。
N7909A APS電力消費ユニットにより、任意のAPS電源にフル2象限動作を追加できます。
BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。