Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 Pro ATE 전원 공급기는 두 가지 클래스로 제공됩니다. NS1 클래스에는 N7900 시리즈가 포함되며, NS4 클래스에는 RP7900 시리즈가 포함됩니다.
N7971A는 고속 동적 소싱 및 측정이 필요한 자동 테스트 장비(ATE) 분야용으로 설계되었습니다.
Maximum current per output
100 A
Maximum power
2000 W
Maximum voltage per output
20 V
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
Yes
Adjustable slew rate
Measurement accuracy
8 mV
Noise and ripple
9 mVpp
Output response time
0.5 ms
Programming accuracy
8 mV
Command processing time
35 ms
Input phase voltage
Single Phase 100/240 VAC
Maximum current (nominal)
125 A
Maximum power (nominal)
2 kW
Maximum voltage (nominal)
100 V
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트의 무료 APS Power Assistance 소프트웨어를 다운로드하여 고급 디스플레이, 설정 및 측정 기능을 더하십시오.
BenchVue 소프트웨어 지원: PC와 장비를 함께 사용하여 더 많은 작업을 수행할 수 있으며 프로그래밍이 필요하지 않습니다. PC에서 전원 공급기를 간편하게 제어하여 파라미터를 설정하고 테스트를 빠르게 자동화할 수 있습니다.
N7900 시리즈 동적 DC 전원 공급기는 고속 동적 소싱 및 측정이 필요한 자동 테스트 장비(ATE) 분야용으로 설계되었습니다.
APS 전원 공급기는 소스뿐 아니라 부하로도 활용할 수 있어 전력 저장 분야에 적합합니다.
N7909A APS 전력 분배 장치로 APS 전원 공급기에 완벽한 2사분면 작동을 추가하십시오.
장비를 제어하려면 무료 BenchVue Basic 앱을 다운로드하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.