Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
自動光テストのための高精度な信号ルーティング
N7736Cは、基準経路の被試験デバイスをバイパスする場合または入力信号(信号源)-レスポンス(検知器)のセットアップで信号を逆方向にする場合に理想的な4つの独立した2x2光スイッチを提供します。
スイッチ構成
2x2
Wavelength range
1250 nm to 1650 nm
Fiber mode
Single-mode
Number of channels
4
Insertion loss
< 1.8 dB
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
Keysight N773-Cシングルモード光ファイバスイッチシリーズはフォトニックテスト・ソリューションの自動化に不可欠なツールです。 光微小電気機械システム(MEMS)技術に基づくりこれらのスイッチは小型ミラーを使用して適切な出力に光線を誘導します。 MEMSベースの光スイッチは、比類ない耐久性、再現性、高速なスイッチング時間を提供します。 光スイッチはファイバの動きまたはコネクタの摩耗により生じる不確かさを回避し、手動再接続よりも高い再現性を実現します。
新しいスイッチ生成はオンボード・グラフィカル・ユーザー・インタフェースを搭載しており、ソフトウェアをインストールする必要なくGbE LANとUSB 2.0の接続経由で簡単に制御できます。 1x4または2x2の設定を必要とする典型的なアプリケーションに対応する2つのトポロジーで提供されます。
N7736Cは、基準経路の被試験デバイスをバイパスする場合または入力信号(信号源)-レスポンス(検知器)のセットアップで信号を逆方向にする場合に理想的な4つの独立した2x2光スイッチを提供します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。