キーサイトXP5-class 光リファレンス・トランスミッタにはN7718Cが含まれます。
シングルモード・ファイバ光リファレンス・トランスミッタは、200G/レーン設計検証と400G/レーン研究を可能にします。
Fiber mode
Single-mode
Wavelength range
1260 nm to 1360 nm
Bandwidth
>60 GHz
Output power
6
Input power range
+8 dBm to +20 dBm
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
光トランシーバーメーカーおよび光インターコネクトソリューションプロバイダーは、200 Gbps/レーンを超えるデータレートで標準規格への準拠を検証し、相互運用性を確保する必要があります。一方、400 Gbps/レーンでのデータレートに関する研究はすでに始まっています。
光受信機ストレステスト自動化
ターンキーのキーサイトN4917DJCA光受信機ストレス・テスト・ソリューションは、M8050シリーズBERTとN7718Cで構成されています。特定の信号品質を持つ社内送信機を使用する代わりに、光受信機設計者はこのソリューションを使用して120 Gbaudの光送信機をシミュレートし、さまざまな条件下で受信機を検証できます。これらの条件には、光消光比とTDECQ、およびノイズ、ジッタ、干渉などのストレス条件が含まれます。
M8050シリーズBERTによって駆動されるN7718C光リファレンス送信機は、クリーンな信号とストレス信号を生成します。このアプローチにより、今後のIEEE 802.3dj標準への準拠のための光受信機設計の自動テストが可能になります。
M8199B AWGと組み合わせることで、N7718CはNRZ、PAM4、PAM6、PAM8波形などのIM-DD信号を生成できます。この機能により、レーンあたり400 Gbpsでの伝送に関する研究が可能となり、3.2 Tbpsリンクへの道が開かれます。
RFアンプ不要
N7718CはVpiが低いため、よりクリーンな光信号を得るために、ジッターを追加する可能性のあるRFアンプを必ずしも必要としません。
自動バイアス制御。
N7718Cの自動バイアス制御モードは、直交点でのディザリングなしで動作します。そのため、光信号に不要なスペクトル成分を注入することはありません。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。