モデル:
N6731B
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
N6731Bは、N6700薄型モジュラ電源システムまたはN6705 DC電源アナライザで使用するワンスロットの50 WプログラマブルDC電源モジュールです。
最大出力電流
10 A
最大パワー
50 W
最大出力電圧
5 V
出力数
1
タイプ
Module - Basic
Auxiliary Voltage Measurement Input
No
Measurement accuracy
25 mV
Noise and ripple
10 mVpp
Output response time
0.2 ms
Programming accuracy
24 mV
Adjustable slew rate
Yes
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
Regenerative power
No
4-wire remote sense
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
アプリケーション
General purpose testing
Command processing time
32 ms
Up / down programming settling time
20 ms
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 158,564
モデル:
N6731B
納期:
数量
オプション
1
DC電源モジュール 5V、10A、50W | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | Keysight保証 - 5年間
出力定格
プログラミング確度(30分のウォームアップ後の23°C ±5°Cで、プログラミング・レンジの最小値から最大値まで適用 )
リップルおよびノイズ(20 Hz~20 MHz)
負荷変動(レギュレーション)(リードあたり最大1 Vの負荷リードの電圧降下に対する出力負荷の変化)
N6700シリーズ・マルチ出力モジュラ電源システムは、GPIB、LAN、USBを内蔵し、LXI class Cに準拠した高さ1U(ラックの単位)のプログラマブルDC電源システムで、テスト・ニーズに最適な性能、パワー、価格を選択することができます。N6700は20種類の異なるDCパワー・モジュールを組み合わせて、テスト・システムに最適な1~4チャネルのDC電源システムを構築できます。さらにアクティブ・ダウン・プログラミングによる高速出力プログラミングも可能です。
N6731Bは、プログラマブル電圧/電流測定機能、保護機能を低価格で提供する50 Wの基本DC電源モジュールで、DUTへの電源供給やフィクスチャ制御などのATEシステムの電源として最適なモジュールです。
BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。