모델:
N6731B
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
N6731B는 N6700 로우 프로파일 모듈러 전원 시스템 또는 N6705 DC 분석기에 사용되는 1-슬롯 50 W 프로그래밍 가능 DC 모듈입니다.
Maximum current per output
10 A
Maximum power
50 W
Maximum voltage per output
5 V
Number of outputs
1
Type
Module - Basic
Auxiliary Voltage Measurement Input
No
Measurement accuracy
25 mV
Noise and ripple
10 mVpp
Output response time
0.2 ms
Programming accuracy
24 mV
Adjustable slew rate
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
Regenerative power
No
4-wire remote sense
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Applications
General purpose testing
Command processing time
32 ms
Up / down programming settling time
20 ms
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 1,284,000
모델:
N6731B
배송:
수량
옵션
1
DC 전원 모듈 5V, 10A, 50W | KeysightCare 기술 지원 - 3년 | Keysight 보증으로 반환 - 3년.
50 W 기본 DC 전원 모듈인 키사이트 N6731B는 프로그래밍 가능한 전압과 전류, 측정 및 보호 기능을 매우 경제적인 가격으로 제공합니다. 이 모듈을 사용하여 픽스처 컨트롤과 같은 DUT(테스트 대상 디바이스) 또는 ATE 시스템 리소스에 전력을 공급하십시오.
이 모듈은 소형의 다중 출력 1U 하이 로우 프로파일 모듈러 전원 시스템(ATE 시스템의 경우)과 다중 출력 N6705 DC 전력 분석기(벤치 테스트의 경우)에 사용됩니다. GPIB, LAN, USB 및 LXI 컴플라이언스는 모든 메인프레임과 함께 표준입니다. 기본 정밀도부터 높은 정밀도까지, 20 - 500 W 범위의 전력에서 30가지 이상의 DC 전력 모듈 중에서 선택할 수 있습니다.
BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.