Modelo:
N6731B
Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Imagem indisponível
O N6731B é um módulo de potência CC programável, de 50 W e com recursos básicos. Destinado ao uso com o sistema de potência modular compacto N6700 ou com o analisador de potência CC N6705; ocupa um slot.
Maximum current per output
10 A
Maximum power
50 W
Maximum voltage per output
5 V
Number of outputs
1
Type
Module - Basic
Auxiliary Voltage Measurement Input
No
Measurement accuracy
25 mV
Noise and ripple
10 mVpp
Output response time
0.2 ms
Programming accuracy
24 mV
Adjustable slew rate
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
Regenerative power
No
4-wire remote sense
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Applications
General purpose testing
Command processing time
32 ms
Up / down programming settling time
20 ms
Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.
Preço de tabela:
R$ 5.487
Modelo:
N6731B
Entrega:
Quantidade
Opções
1
Módulo de alimentação CC 5 V, 10 A, 50 W | Suporte técnico KeysightCare - 3 anos | Garantia de devolução à Keysight - 3 anos.
O N6731B da Keysight é um módulo de potência CC de 50 W que oferece recursos de tensão e corrente programáveis, medição e proteção a um preço acessível, tornando esses módulos adequados para alimentar o dispositivo em teste ou fornecer potência para recursos do sistema ATE, como o controle de acessórios.
Este módulo é utilizado no sistema de potência modular compacto N6700, com 1U de altura e múltiplas saídas (para sistemas ATE), e no analisador de potência CC N6705, com múltiplas saídas (para testes em bancada). GPIB, LAN, USB e conformidade com a norma LXI Classe C são características padrão em todas as unidades principais. Escolha entre mais de 30 módulos diferentes de potência CC, que variam em capacidade — do básico à alta precisão — e em potência, de 20 a 500 W.
Saiba mais. Assista à demonstração em vídeo
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.