Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのNP2-class DC電源アナライザには、N6705CおよびN6715Cが含まれます。
N6715Cは受注生産システムであり、完全にテストおよび組み立てられたDCパワー・アナライザとして出荷されます。本システムは1台のN6705Cメインフレームで構成されています。
最大パワー
600 W
出力数
4
Accuracy
0.025% +1.8 mV
ADC resolution
18 bits
Noise and ripple
4.5 mVpp
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
N6715C DC電源/アナライザは、注文生産のDC電源/アナライザシステムで、テストと組み立てが完了した状態で出荷されます。N6715Cは、N6705Cメインフレーム(下記参照)1台と、1~4台のDC電源モジュールから構成され、DC電源モジュールの合計出力パワーは最大600 Wです。N6715Cにインストールするモジュールを指定するために、N6715Cのオプションとしてモジュールをご注文ください。
N6705C DC電源/アナライザは、最大4個の高度な電源をDMM、オシロスコープ、任意波形発生器、データロガー機能と統合することにより、DUTに対するDC電圧/電流の供給/測定の生産性を大幅に高めます。N6705Cを使えば、DUTの電流を測定する際に、複数の機器を組み合わせて、トランスデューサー(電流プローブやシャントなど)を含む複雑なテストセットアップを作成する必要がありません。また、DC電源/アナライザを使えば、複数の測定器を制御して測定を実行するためのプログラムを開発してデバッグする必要もありません。すべての機能と測定がフロントパネルから操作できるからです。さらに高度な制御や解析を実現するには、DC電源/アナライザと14585A 制御/解析ソフトウェアを組み合わせて使用することもできます。自動ベンチセットアップが必要な場合、N6705CをGPIB、USB、LAN経由でプログラム制御できます。また、N6705CはLXIに準拠しています。 14585A 制御/解析ソフトウェア
バッテリー・ドレイン・ビデオ:N6781Aのシームレスな測定レンジ切替え
N6705Cは、電源供給および解析の要件に合わせて柔軟に構成できます。N6705Cは4スロットのメインフレームで、最大4台のDC電源モジュールを収容でき、DC電源モジュールの合計出力パワーは最大600 Wです。モジュールは別途ご購入いただく必要があります。
N6705Cでは、N6700モジュラー電源システムと同じモジュールが使用でき、30種類以上のモジュールが選択可能です。N6705C用のベーシック電源には、50 W、100 W、300 Wのものがあり、最大150 V、最大50 Aです。N6705C用の高性能電源には、50 W、100 W、300 W、500 Wのものがあり、最大60 V、最大50 Aです。N6705C用の高精度電源には、50 W、100 W、300 W、500 Wのものがあり、最大60 V、最大50 Aです。N6705C用のソース/メジャメントユニットには、20 Wのものがあり、最大20 V、最大3 Aです。各モジュールには、内蔵電圧計、電流計、オシロスコープ、任意波形発生器、データロガー機能が備わっています。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。