Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト PM3-class サーミスタパワーメータにはN432Aが含まれます
N432Aサーミスタ・パワー・メータは、自動自己平衡型パワー・メータで、温度補償型サーミスタ・マウント・センサと組み合わせて使用します。 N432Aは、以前の432Aアナログ・パワー・メータの後継製品で、性能と機能が向上しています。
Frequency range
100 kHz to 18 GHz
Dynamic range
-30 to +10 dBm
Number of channels
1
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
Keysight N432Aは、Keysightの既存の432Aアナログ・サーミスタ・パワーメータの後継製品です。このシングル・チャネルのアベレージRFパワー・メータは、Keysight 8478B/478Aサーミスタ・マウントとともに動作します。N432Aとサーミスタ・マウントは、計測/校正ラボ環境で高い測定確度が必要なアプリケーションに最適です。この機能強化されたサーミスタ・パワー・メータには、デジタル・カラーLCDディスプレイ、使いやすいフロント・パネル・インターフェースが付属しています。内蔵の校正係数テーブルを使用すれば、以前の432Aのノブを回す方法に比べて、校正係数を簡単かつ正確に保存できます。N432Aは、LXI-Cに準拠し、GPIB/USB/LAN経由でプログラムできます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。