モデル:
N1923A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
高速アプリケーション向けの広帯域電力解析
N1923A 広帯域パワーセンサ(50 MHz~18 GHz) は、ピーク信号のピーク、ピーク対アベレージ比、平均パワー、立ち上がり時間/立ち下がり時間、および統計データを測定できます。
Connector type
Type-N
Frequency range
50 MHz to 18 GHz
Power range
-35 dBm to +20 dBm
Video bandwidth
30 MHz
Measurement type
Peak and Average/CW
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 1,665,246
モデル:
N1923A
納期:
数量
オプション
1
広帯域ピークパワー・センサ、50MHz~18GHz | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 - 5年間
1
コネクタ; Type-N; 50 MHz~18 GHz
1
固定ケーブルオプション、長さ1.5m (5 ft.)
N192XAセンサーは、DC基準信号源とスイッチング回路を内蔵することにより、内部ゼロ調整/校正を実現した業界初のパワー・センサーです。このため、外部校正源を使用する場合に何度も接続する必要がないので、コネクタの磨耗、テスト時間、測定の不確かさを最小限に抑えることができます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。