Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
M9383Aは、お客様の喫緊のテストニーズに柔軟に応えます。より高い周波数でのテストでも、さらなる量産へのシフトでも、将来を見据えたアップグレードも可能です。
ベースバンド・ジェネレータ・モード
Waveform Playback
波形再生メモリ
1024 MSa
周波数
44 GHz
高調波(1 GHz)
-46 dBc
非高調波(1 GHz)
-45 dBc
出力パワー(1 GHz)
19 dBm
位相雑音(1 GHz、20 kHzオフセット)
-118 dBc/Hz
周波数オプション
14 GHz, 20 GHz, 31.8 GHz, 44 GHz
性能レベル
◆◆◆◆◇◇
掃引モード
Step
帯域幅オプション
40 MHz, 160 MHz, 500 MHz, 1 GHz
形状
PXIe, Modular
タイプ
Vector
最大周波数
44 GHz
Maximum modulation bandwidth
1 GHz
最大出力
19 dBm
Platform
PXIe
位相雑音(1 GHz、10 kHzオフセット)
-118 dBc/Hz
Maximum bandwidth
1 GHz
Frequency switching speed
250 µs
出力数
1
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
PXIeの業界標準に基づいたM9383A PXIeマイクロ波信号発生器は、お客様の喫緊のテストニーズに柔軟に応えます。より高い周波数でのテストでも、さらなる量産へのシフトでも、将来を見据えたアップグレードも可能です。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。