92 GSa/s任意波形発生器

最高92 GSa/sのサンプリングレートを備えた高速任意波形発生器(AWG)は、1スロットのAXIeモジュール1台での最大4チャネルで最高64 GBaudの信号を同時にサポート。

製品画像
  • Frequency range

    >240 MHz

  • Intrinsic jitter

    130 fs

  • Effective Number of Bits (ENOB)

    5.4 Bits

  • Spur Free Dynamic Range

    39 dBc

  • Typical Rise/Fall Time

    < 9 ps

  • Amplitude

    2,000 mVpp diff max

  • DAC Resolution

    8 bit

  • Bandwidth

    32 GHz

  • Number of channels

    1, 2, 4

  • Form factor

    1-slot AXIe

  • Maximum memory depth

    512 kSa

  • Type

    High Speed AWG

  • Functionality

    Arbitrary Waveform Generator

  • Slots

    2

  • Maximum sample rate

    92 GSa/s

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

機能性

  • 高速、高帯域幅、高チャネル密度を実現
  • 高チャネル密度:AXIeモジュールあたり1、2、4チャネル(チャネル数はソフトウェアによりアップグレード可能)
  • クリーンな出力信号のための周波数/位相応答校正を内蔵
  • 外部クロック入出力

性能

  • 最大92 GSa/sのサンプリングレート、8ビットの垂直軸分解能
  • 32 GHzアナログ帯域幅
  • 振幅:最大1 Vpp(シングルエンド)、2 Vpp(差動)、電圧ウィンドウ:-1.0~+2.5 V
  • 最大64 GBaud以上の信号に対応
  • チャネルあたり512 kSaの波形メモリ
  • 超低固有ジッタ
  • 遷移時間:< 9 ps(20 %〜80 %)、周波数応答補正
  • M8000シリーズ BERテストソリューション用M8070Aシステムソフトウェアと統合して多機能を実現
  • 最高92 GSa/sのサンプリングレートで、1スロットのAXIeモジュール内の4チャネルで最高64 GBaudの信号を同時にサポート

主要アプリケーション

200G、400G、1テラビットのアプリケーションには、高速、高精度、高い柔軟性を同時に実現する新しい任意波形発生器が必要です。

  • 光通信(LR4、CFP2-ACO、コヒーレントなど) - 4つの同期チャネルにより、最高64 GBaudまで、2つの独立したI/Qベースバンド信号のデータミニステックエミュレーション/プリディストーションが可能。
  • レシーバー・ストレス・テスト - 特に最大64 GBaudまで、マルチレベル/マルチチャネルインターフェース(NRZ、PAM4、PAM8、DMTなど)に対応
  • 量子物理学と先端研究 - 数学的に定義された任意波形、非常に短く正確なパルス、超広帯域チャープを作成
  • ランダム干渉(RI)と正弦波干渉(SI) - M8020AおよびM8040Aモジュールと連携して動作。 M8070A BERシステム・コントロール・ソフトウェアと使用可能。

M8196A任意波形発生器ECOC Video 2015

キーサイト Warranty ロゴ