M8190A用のマルチチャネル同期モジュール

M8192A 最大6つのM8190A任意波形発生器ユニット用同期モジュールです。

製品画像
  • 出力数

    2

  • 振幅

    3 different amplifier Direct DAC: 350 mVpp to 700 mVpp DC amplifier: 600 mV to 1.0 Vpp|output voltage window -1.0V to +3V AC amplifier|output power -10dBm to +10dBm

  • 主な属性

    Arbitrary Waveform Generator 14 bit / 8 GSa/s 12 bit / 12 GSa/s 128 MSa memory Upgrade to 2 GSa memory Advanced sequencing

  • 形状

    Modular

  • 周波数レンジ

    >240 MHz

  • タイプ

    Multi Channel Synchronization Module

  • 信号タイプ

    Any arbitrary waveform

  • Functionality

    Synchronization Module

  • Number of channels

    2

  • 帯域幅

    N/A

  • スロット

    1

  • 最大サンプルレート

    N/A

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

キーサイト Warranty ロゴ