Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのBERTは、M8000シリーズBERTを含むXE8の1つの機能クラスで提供されています。
M8050Aは、エンジニアのチップ、デバイス、トランシーバー・モジュール、サブコンポーネント、ボード、システムの設計と特性評価に役立ちます。
Number of channels
1 to 2
Module type
Pattern Generator, Error Analyzer
Supported data rates
120 Gbaud
Line coding
NRZ, PAM3, PAM4, PAM6, PAM8
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
M8050Aは、エンジニアのチップ、デバイス、トランシーバーモジュール、サブコンポーネント、ボード、システムの設計と特性評価に役立ちます。 サーバー、コンピューティング、データセンター、通信業界において、最大120 GBdのデータレートで動作するシリアルI/Oポートを迅速にテストできます。 M8050A BERTをKeysight UXRシリーズ 80 GHzオシロスコープと組み合わせることで、イーサネットシステムを評価するための完全な1.6Tレシーバーおよびトランスミッターのテストソリューションが得られます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。