M8040A用パターン・ジェネレータ

キーサイト・テクノロジー M8040A は、物理層の特性評価 適合性試験向けに高度に統合された BERT です。

製品画像
  • Supported data rates

    64 Gbaud

  • Module type

    Pattern Generator

  • Number of channels

    1

  • Standards

    PCIe 6.0, PCIe 5.0, USB4, CCIX, SATA, SAS, PON, 64G/128G FC, 100/200/400 GbE, OIF-CEI-56G/112G

  • Line coding

    NRZ, PAM4

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

M8040Aによる繰り返し可能で正確な結果

M8040A高性能BERTは、高速な遷移と低い固有ジッタで、最大64 GBaudのクリーンなNRZおよびPAM4信号を提供します。M8040Aのリモートヘッドコンセプトと短い1.85 mmケーブルにより、性能を被試験デバイスの近くに配置し、損失の多いチャネルによって引き起こされる信号劣化を最小限に抑えます。

  • 2~64 GBaudのPAM4信号データレート
  • 最大58 GBaudでのリアルタイム真PAM4エラー検出
  • 内蔵デエンファシス、アナライザイコライゼーション、およびクロックリカバリ
  • 統合および校正済みジッタ注入:RJ、PJ1、PJ2、SJ、BUJ、およびclk/2ジッタ
  • アグレッサーレーンをエミュレートするためのモジュールあたり2つのパターンジェネレーターチャネル
  • 8/16/32/64 GT/s PCI Express®向けインタラクティブリンク・トレーニングおよびSKP OSフィルタリング
  • アルゴリズムPRBS、QPRBS、およびメモリベース・パターン、パターン・シーケンサ
  • PAM4の場合、グレイコーディング、FECエンコーディング、プリコーダーおよびエラー分布解析
  • すべてのオプションおよびモジュールはアップグレード可能です。
  • 真のエラー解析を提供し、再現性のある正確な結果をもたらすことで、デバイスの性能マージンを最適化します。

ターゲットアプリケーション

M8040Aは、サーバ、コンピューティング、データセンター、および通信業界において、最大32 GBaudおよび64 GBaudのデータレートで動作するシリアルI/Oポートを備えたチップ、デバイス、トランシーバモジュール、サブコンポーネント、ボード、およびシステムを特性評価する研究開発エンジニアおよびテストエンジニア向けに設計されています。

M8040Aは、PAM4およびNRZデータフォーマットを使用する多くの一般的な相互接続規格のレシーバー (入力) テストに使用できます。例えば、PCIe 6.0 / 5.0 / 4.0、TBT3、400 GbE、50 / 100 / 200 / 400 / 800 GbE、OIF CEI-56G、CEI-112G、64G/112G Fibre Channel、Infiniband-HDR、ならびにチップ間、チップ・ツー・モジュール、バックプレーン、リピーター、アクティブ光ケーブル用の独自インターフェースなどです。

M8040A GBaud BERTのパターンジェネレータは、クリーンな32および26.5625 GBaud PAM4出力信号を提供します。