Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
デバイス位置テスト・ソリューションは、キーサイト(旧Spirent)8100モバイル・デバイス・テスト・システム・ポートフォリオの一部です。
R&D、オペレーター承認、適合性ワークフロー全体で、音声、データ、およびロケーション性能テストに対応する自動5Gモバイルデバイス・テストシステム。
Technology
5G NR FDD/TDD (Option 3x NSA, Option 2 SA), LTE, WCDMA, GSM, CDMA, WiFi
Supported standards
3GPP, GCF, PTCRB
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
8100 5Gモバイルデバイス・テスト・システムは、単一の拡張可能なプラットフォーム上で、音声、データ、ビデオ、および位置情報技術にわたる5Gモバイルデバイスの自動化されたスケーラブルな性能テストを提供します。
テストカバレッジと規格
自動化と解析
ラボシミュレーションとスケーラビリティ
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。