モデル:
HD302MSO
モデル:
HD302MSO
モデル:
HD302MSO
モデル:
HD302MSO
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト Essential オシロスコープは3つのクラスに分かれています。XR1-classにはInfiniiVision 1000シリーズおよび2000シリーズが含まれ、XR2には3000シリーズが含まれ、XR3にはHD3が含まれます。
HD302MSOオシロスコープは、14ビットADC、2つのアナログチャンネル、100Mptsメモリ、1,300,000波形/秒の更新レート、および10.1インチの静電容量式タッチスクリーンを提供します。
アナログチャネル数
2
デジタルチャネル数
16
ディスプレイサイズ
10.1 inch
最大メモリ長
100 Mpts
最大サンプルレート
3.2 GSa/s
ADC resolution
14 bits
Brands included
HD3 Series
Maximum bandwidth
200 MHz
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 1,333,167
モデル:
HD302MSO
納期:
数量
オプション
1
InfiniiVision 300 HDシリーズ ミックスド・シグナル・オシロスコープ、2+16チャネル | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 - 5年間
1
オーバーレイ - 日本語フロントパネル、2チャンネル
1
帯域幅、200 MHz搭載
1
メモリ、20 Mpts/チャネル搭載
定価:
¥ 2,088,321
モデル:
HD302MSO
納期:
数量
オプション
1
InfiniiVision 300 HDシリーズ ミックスド・シグナル・オシロスコープ、2+16チャネル | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 - 5年間
1
オーバーレイ - 日本語フロントパネル、2チャンネル
1
帯域幅、350 MHz搭載
1
メモリ、20 Mpts/チャネル搭載
定価:
¥ 2,570,334
モデル:
HD302MSO
納期:
数量
オプション
1
InfiniiVision 300 HDシリーズ ミックスド・シグナル・オシロスコープ、2+16チャネル | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 - 5年間
1
オーバーレイ - 日本語フロントパネル、2チャンネル
1
帯域幅、500 MHz搭載
1
メモリ、20 Mpts/チャネル搭載
定価:
¥ 3,052,347
モデル:
HD302MSO
納期:
数量
オプション
1
InfiniiVision 300 HDシリーズ ミックスド・シグナル・オシロスコープ、2+16チャネル | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 - 5年間
1
オーバーレイ - 日本語フロントパネル、2チャンネル
1
帯域幅、1 GHzインストール済み
1
メモリ、20 Mpts/チャネル搭載
含まれているもの。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。