Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
5G-Advancedおよび6Gワイヤレスセンシング向けに、現実的なISACチャネルモデリングを実装したソフトウェア。
周波数レンジ
3 MHz - 53 GHz
Technology
3GPP wireless, WLAN, NTN
Use cases
Sensing channel modeling
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
F9860060Aワイヤレスセンシングモデリングツールは、センシングターゲット効果と背景伝搬特性を統合されたシミュレーション環境内で組み合わせることで、正確な統合センシングおよび通信(ISAC)チャネルモデリングを可能にします。3GPP TR 38.901 Release 19モデリングフレームワークに基づいており、標準的なチャネルモデリング機能を拡張して、マイクロドップラー効果とより広範なセンシングターゲットタイプをサポートします。
F9860060Aは、ユーザーがターゲットの軌道、向き、レーダー断面積(RCS)パターンを設定して現実的なセンシングシナリオを作成することを可能にし、同時にマルチパス伝搬、ドップラー効果、ビームフォーミングを含む完全な通信チャネル忠実度を維持します。このツールは、初期段階の設計評価を可能にし、包括的なシステムテストのためにシミュレーションからハードウェアエミュレーションへのシームレスな移行を促進することで、5G-Advancedおよび6G ISACユースケースの開発と検証を加速します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。