Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
5G およびRRM試験用OTA 、ならびにミリ波周波数特性評価 アンテナシステム性能特性評価 。
Use cases
RF / demodulation / RRM 1AoA verification and acceptance, Antenna measurement
Maximum angles of arrival
2
Measurement type
Indirect far field (IFF)
Frequency range
24 GHz to 42 GHz, 24 GHz to 55 GHz
Maximum DUT weight
10 kg
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
キーサイトF9651Aマルチプローブ小型アンテナ試験設備 (CATR) チャンバーは、3GPPに準拠した設計および検証、ならびにGCF、PTCRB、CTIAなどの認証機関に準拠したデバイスの受入に対応し、5G FR2のRF帯域内およびスプリアス、ならびに最大2つの到来角 (AoA) までのRRMのOTA試験要件を満たします。さらに、ミリ波 (mmWave) 周波数帯における5Gデバイスのワイヤレスおよびアンテナシステムの性能を特性評価するための測定環境も提供します。
F9651Aプラットフォームアーキテクチャにより、お客様は幅広いオプションとアップグレードを利用して、要件に合わせてチャンバーを構成できます。インバンドのみ(24~42 GHzまたは24~55 GHz)またはスプリアス(インバンド用に24~42 GHzまたは24~55 GHzを含む6~110 GHz)のプローブフィードアセンブリを選択し、FR1およびFR2リンクアンテナ、および校正キットを追加できます。3GPPコンフォーマンステストおよびデバイス/UEの研究開発用に極端温度条件(ETC)を追加します。F9651Aは、クワイエットゾーンのサイズ(30 cmまたは40 cm)と被試験デバイス(DUT)ホルダーを選択できるため、より広範なUEに対応できます。
チャンバーソフトウェアは、座標系と測定グリッドのサポート、チャンバー校正データの保存/呼び出し、および2D/3Dプロット機能により、チャンバーポジショナーの包括的な操作制御を提供します。キーサイトのTest Automation Platform(TAP)プラグインは、信号アナライザとネットワークアナライザの統合タスクを簡素化します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。