Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトが初めて市場に投入したF8800A PROPSIM F64 RFチャネルエミュレーターは、研究開発から受け入れ、フィールド性能の最適化まで、製品のワークフロー全体にわたってデバイス、基地局、デジタル無線、センサシステムのベンチマークを実行します。
Frequency range
3 MHz to 450 MHz, 450 MHz to 3 GHz, 450 MHz to 6 GHz, 6 GHz to 12 GHz, 7 GHz to 15 GHz, 24.25 GHz to 29.5 GHz, 37 GHz to 43.5 GHz
MIMO Topology
16x8, 16x16, 32x8, 32x16, 64x8, 64x16
Maximum RF bandwidth
1,200 MHz
Maximum number of channels
64
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
キーサイトが初めて市場に投入したF8800A PROPSIM F64 RFチャネルエミュレーターは、研究開発から受け入れ、フィールド性能の最適化まで、製品のワークフロー全体にわたってデバイス、基地局、デジタル無線、センサーシステムのベンチマークを実行できます。現実的なラボ環境でテストの大部分を実行することで、ユーザーは成熟度を向上させて市場投入までの時間を最適化し、製品開発とメンテナンスに関連するコストを削減できます。
F8800Aは、幅広い展開シナリオをサポートします:*
* 該当する製品構成とライセンスが必要です
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。