Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
E8718A レーダー・ターゲット・シミュレータを使用することで、リモート無線ヘッド(リモート・フロント・エンド)により76 GHzから81 GHzまでの車載用レーダー・マルチ・ターゲット・シミュレーションが可能になります。
周波数レンジ
76-81 GHz
Targets simulated
3
帯域幅
4 GHz
Test types
Radar target simulation
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
E8718A レーダー・ターゲット・シミュレータ (RTS) デザインで、前世代モデルE8708Aの基本機能が拡張し、デザインライフサイクルのさまざまな段階でのカスタマーユーザビリティが向上しました。 車載レーダーのテスト要件が今後どのようになるかを考慮し、E8718Aは干渉テスト、マルチターゲット/マルチアングルテストを含むより多くの課題に対応します。
レーダー・ターゲット・シミュレータのより柔軟な配置や信号性能の向上のため、E8718A RTSに新たに設計されたリモート無線ヘッド(リモート・フロント・エンド)を追加しました。 また、リモート・ヘッド・リードによりターゲットのシミュレーションと測定が同時にでき、以前のモデルで必要だった切り替え作業が不要になります。
車載用レーダー信号解析および生成システムの詳細を確認する
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。