Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトE8708Aレーダーターゲットシミュレーターは、76 GHz~81 GHzに対応し、平均パワーおよび占有帯域幅測定機能を内蔵し、ドップラーシミュレーションを提供します。
Targets simulated
1
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
今日の車両に搭載される車載レーダーモジュールに対する要求が高まることによって、テスト・エンジニアリング・チームから信頼される実証済みテストソリューションのニーズが生じています。車載レーダーモジュールの先進企業と協調しながら、キーサイトは従来のデザインの開発と改良を行う取り組みを継続してきました。今回のE8708A レーダー・ターゲット・シミュレータには被試験レーダー信号の占有帯域幅測定とアベレージパワー測定の内蔵オプションが含まれています。追加測定器への依存を最小限に抑え、あらゆる機能をワンボックスに内蔵する試みに大きな一歩を踏み出した測定器です。
76 GHzから81 GHzまでカバレージが拡張され、4 GHzの瞬時帯域幅を備えています。テスト・エンジニアリング・チームは、現在および将来のアプリケーション範囲のためにさまざまな測定器を備える必要がなくなります。4 mから300 mまで、または、ユーザーが定義できる固定距離で幅広いシミュレーション機能が利用でき、テストコストとのバランスを実現する柔軟性を備えています。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。