Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
E6198Bスイッチ/ロードユニット(SLU)は、標準的なVERSAモジュールユーロカード(VME)タイプのエンクロージャを採用しており、メカトロニクスタイプのテスト向けに優れたスイッチングソリューションを提供し、幅広い製品群から選択可能です。
Form factor
Switch/Load unit (SLU)
Platform
VERSA Module Eurocard (VME)
Type
Switch Load Unit
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
E6198Bスイッチ・ロード・ユニット(SLU)は、VME(VERSA Module Eurocard)規格の筐体を採用していて、クラス最高のメカトロニック・テスト用スイッチング・ソリューションを提供します。
Keysight TS-5000シリーズのマルチチャネル・ロード/スイッチ・カードと組み合わされば、最大2 Aの入力/測定信号と最大30 Aの負荷間での切り替えが可能です。
さらに、SLUは追加機能として、フィクスチャ制御やID用の8ビットDIO、電圧制御電源を起動するための2個のDACチャネルを備えています。
スイッチ・マトリクス・カード、Keysight E8782Aピン・マトリクス、E8783Aピン・マトリクス・カードの詳細
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。