Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのプロトコル非依存型自動車セキュリティテストツールは、さまざまなセキュリティテストシナリオに対応するオールインワンソリューションを提供します。
Maximum output current
3 A
Maximum output voltage
12 V
Technology
Device Security
Product type
Automotive security test tool
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
Keysight DS1170車載セキュリティテストツールを使用して、車両の電子回路の脆弱性を特定し、セキュリティを向上させます。開発者は、既存のテストベンチにツールを簡単に統合して事前定義された攻撃シナリオを実行し、特定の電子コントロールユニット(ECU)またはECUの組み合わせに対するセキュリティのベースラインを確立できます。付属のソフトウェアにより、車載セキュリティテストツールの制御と結果の解釈が効率化されます。1つのダッシュボードから複数のDS1170車載セキュリティテストツールを制御し、それらの間で情報を共有することで、セキュリティのセットアップを最適化します。
自動車の複雑さは絶えず増大しています。車両内の電子ユニットの増加によりドライバーの利便性が向上する一方で、攻撃者が悪用できるポイントの数も増加します。DS1170を車両セキュリティ開発テストに追加することで、セキュリティ対策を強化し、脅威の一歩先を行くことができます。プロトコルに依存しないKeysightの車載セキュリティテストツールは、複数のセキュリティテストシナリオに向けたオールインワンのオプションを提供します。次のような機能を提供します:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。