1064 nm マルチモード フォールトインジェクション レーザー

DS1112Aは、故障注入用の1064 nm波長近赤外(NIR)マルチモードダイオードレーザーで、高出力定格と構成可能なパルス長を備えています。

製品画像
  • Wavelength

    1064 nm

  • Maximum frequency

    50 MHz

  • Technology

    Device security

  • Product type

    Multimode fault injection laser

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

DS1112A 1064 nm マルチモード フォールトインジェクション レーザーは、高出力のマルチモードレーザーダイオードを使用しており、大きなスポットサイズとスポット内の十分な強度により、チップ表面の粗いスキャンが可能です。

  • 1064 nm 波長 NIR レーザー
  • レーザーパルスパワー: 30 W
  • 最小 2 ns の設定可能なパルス長
  • 高いパルス周波数により、マルチパルスフォールトインジェクション攻撃が可能
  • トリガーパルスと実際の光パルスの間の短い遅延と最小限のジッタの組み合わせにより、正確なレーザーパルスタイミングを実現
  • 幅広いスポットサイズ: 対物レンズとスポットサイズリデューサーを使用して、チップ表面の粗いスキャンから詳細なスキャンまで選択可能
  • 経年劣化が最小限に抑えられた長寿命レーザーダイオード
  • キーサイト製品の DS1101A、DS1102A、DS1160A、DS1180A と統合