DS1104 700 nm~1100 nm 故障注入レーザー顕微鏡 

DS1104Aは、Keysightおよびサードパーティ製のレーザー光源に対応した費用対効果の高い光故障注入ソリューションです。 

製品画像
  • Additional features

    NIR camera included

  • Technology

    Device security

  • Wavelength range

    700 nm to 1100 nm

  • Product type

    Fault injection laser microscope

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

DS1104はDS1010A高精度XYZステージに取り付けられます。ダブテールインターフェースが利用可能で、波長がサポート範囲内にある場合、Keysightレーザー光源、Keysightダイオードレーザー、DPSSレーザー、およびサードパーティ製レーザーに対応します。 

  • DS1010A高精度XYZステージに取り付け可能
  • フロントサイドおよびバックサイド攻撃 
  • 近赤外(NIR)を含む700 nm~1100 nmレーザー光源に対応
  • NIRカメラ、5倍対物レンズ、スポットサイズリデューサーを同梱