高精度XYZステージ

DS1010A高精度XYZステージは、被試験デバイスの上で正確な位置決めを必要とする、さまざまなキーサイトのハードウェアコンポーネント向けのデフォルトのXYZステージです。

製品画像
  • Step Size

    0.3 µm

  • Range of Operation

    X/Y/Z: 50 mm

  • Technology

    Device Security

  • Product type

    Precision XYZ stage

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

DS1010A高精度XYZステージは、被試験デバイスの上で正確な位置決めを必要とする、さまざまなキーサイトのハードウェアコンポーネント向けのデフォルトのXYZステージです。

  • 小さなステップサイズ、小さなバックラッシュ、小さなヨーを備えた3つの高精度ステージ
  • 表面研磨されたスチール製キャリッジと高精度ねじピッチ
  • ベースフレームは、小型スマートカードからかなりの高さを持つ大型プリント基板まで、被試験デバイスの取り付けに最大限の柔軟性を提供します。
  • フレームは、負荷および温度変化の間、XYZステージを固定位置に保持します。