정밀 XYZ 스테이지

DS1010A 정밀 XYZ 스테이지는 테스트 대상 디바이스 위에 정확한 위치 지정이 필요한 다양한 키사이트 하드웨어 구성 요소의 기본 XYZ 스테이지입니다.

제품 이미지
  • Step Size

    0.3 µm

  • Range of Operation

    X/Y/Z: 50 mm

  • Technology

    Device Security

  • Product type

    Precision XYZ stage

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

DS1010A 정밀 XYZ 스테이지는 테스트 대상 디바이스 위에 정확한 위치 지정이 필요한 다양한 키사이트 하드웨어 구성 요소의 기본 XYZ 스테이지입니다.

  • 작은 스텝 크기, 작은 백래시 및 작은 요(yaw)를 갖춘 3개의 고정밀 스테이지
  • 표면 연마 강철 캐리지 및 고정밀 스크류 피치
  • 베이스 프레임은 작은 스마트 카드부터 상당한 높이를 가진 대형 인쇄 회로 기판까지 테스트 대상 디바이스 장착을 위한 최대의 유연성을 제공합니다.
  • 프레임은 부하 및 온도 변화 중 XYZ 스테이지를 고정된 위치에 유지합니다.