モデル:
DAQM907A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
マルチファンクション・モジュール 16ビットのデジタル入出力、100 kHzのトータライザー入力、±12 Vまたは± 24 mA出力のアナログ出力2つ
入力/出力
0 - 50 Volts
Platform
DAQ970A
モジュラータイプ
Multifunction
Number of channels
16
Speed or Frequency
100 kHz
Speed
N/A
周波数
100000
適合するメインフレーム
DAQ970A, DAQ973A
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 140,090
モデル:
DAQM907A
納期:
数量
オプション
1
多機能モジュール | キーサイト保証に戻る - 3年間。
キーサイトのDAQM907Aモジュールデータ収集システムは、さまざまなセンスおよび制御アプリケーションに柔軟に対応します。 デジタル入出力チャネル用の2個の8ビットポート、100 kHzゲートトータライザ、2個の±12 Vアナログ出力がすべて、1台のグランド基準モジュールに統合されています。 アナログ出力には、2つの電圧/電流センシングチャネルがあります。 デジタル入力とトータライザ入力は、スキャンに含めることができます。 デジタル入力とイベントカウンター入力のアラームリミットは連続的に評価され、スキャンの合間にもアラーム状態をキャプチャして記録します。
デジタル入力/出力
デジタル出力を外部電源と組み合わせれば、マイクロ波スイッチおよびアッテネータ、ソレノイド、パワーリレー、インジケータなどを制御します。 デジタル入力を使って、リミットスイッチやデジタルバスのステータスを検知します。 複雑なハンドシェーク・モードはなく、読み取り/書込はフロントパネルまたはバスから開始されます。
トータライザ入力
フォトインタラプタ、リミットスイッチ、ホール効果センサなどのデバイスからのイベントをカウントします。トータライザは常に更新され、いつでもフロントパネルやプログラムから読み取ることができます。 26ビットの分解能を持ち、フルスピードで45分近付くオーバーフローすることなくイベントをカウントすることができます。
アナログ出力
電子的に校正されたアナログ出力2つを使って、被試験デバイスにバイアス電圧を供給したり、プログラマブルなアナログ電源を制御したりすることができ、制御システムの設定値としても出力を使用することもできます。 出力は、フロントパネルまたはバスから直接、ボルト単位でプログラムできます。
標準付属品:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。