Modell:
DAQM907A
Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Multifunktionsmodul. 16 Bit digitaler Ein- und Ausgang, 100 kHz Totalisatoreingang und zwei ±12 V analoge Ausgänge oder ± 24 mA Ausgänge.
Inputs/Outputs
0 - 50 Volts
Platform
DAQ970A
Module type
Multifunction
Number of channels
16
Speed or Frequency
100 kHz
Speed
N/A
Frequency
100000
Mainframe Compatibility
DAQ970A, DAQ973A
Sehen Sie, was alles enthalten ist und wie Sie Ihr Keysight-Erlebnis verbessern können.
Listenpreis:
€ 801
Modell:
DAQM907A
Lieferung:
QTY
Optionen
1
Multifunktionsmodul | Rückgaberecht bei Keysight – 3 Jahre Garantie.
Das Keysight DAQM907A Datenerfassungssystem bietet ein hohes Maß an Flexibilität für eine Vielzahl von Sensor- und Steuerungsanwendungen. Es kombiniert zwei 8-Bit-Ports für digitale Ein- und Ausgänge, einen 100-kHz-Summenzähler mit Gate-Steuerung und zwei analoge ±12V-Ausgänge – vereint auf einem einzigen Modul mit Bezug auf die Masse. Die Analogausgänge verfügen über zwei zusätzliche Spannungs-/Strommesskanäle. Die digitalen Eingänge und der Zählereingang können in einen Scanvorgang einbezogen werden. Alarmlenzwerte für die Digital- und Ereigniszählereingänge werden kontinuierlich ausgewertet, wodurch Alarmbedingungen selbst zwischen den Scanvorgängen erfasst und protokolliert werden.
Digitaler Eingang/Ausgang
Über die digitalen Ausgänge und ein externes Netzteil lassen sich Mikrowellenschalter und -dämpfungsglieder, Magnetventile, Leistungsrelais, Anzeigen und vieles mehr steuern. Die digitalen Eingänge dienen zur Erfassung des Status von Endschaltern und des digitalen Busses. Es gibt keine komplexen Handshake-Modi; Lese- und Schreibvorgänge werden entweder über die Frontplatte oder den Bus initiiert.
Gesamteingabe
Ereignisse von Geräten wie Lichtschranken, Endschaltern und Hall-Effekt-Sensoren zählen.
Es speichert eine aktuelle Gesamtzahl, die jederzeit über das Bedienfeld oder programmgesteuert abgelesen werden kann. Mit einer Auflösung von 26 Bit kann es Ereignisse fast 45 Minuten lang mit voller Geschwindigkeit zählen, ohne dass es zu einem Überlauf kommt.
Analogausgang
Nutzen Sie die beiden elektronisch kalibrierten Analogausgänge, um Vorspannungen für Ihr Prüfobjekt bereitzustellen, Ihre programmierbaren Analognetzteile anzusteuern oder die Ausgänge als Sollwerte für Ihre Steuerungssysteme zu verwenden. Die Ausgänge werden direkt in Volt programmiert, entweder über die Frontplatte oder über den Bus.
Standardprodukt beinhaltet:
Weitere Informationen zu DAQ finden Sie auf der Keysight-Seite für Datenerfassung - DAQ .
Erfahren Sie mehr über Zubehör und Optionen zur Datenerfassung.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.