モデル:
B2911C
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト ProソースメジャーユニットはSM3-classであり、B2912CおよびB2911Cが含まれます。
B2911Cプレシジョン・ソース/メジャー・ユニット(SMU)は、1チャネルのコンパクトでコスト効果の高いベンチトップSMUであり、電圧と電流のソースおよび測定が可能です。
最大サンプルレート
100 kSa/s
最小電流測定分解能
10 fA
最大出力電流
3.0 A DC / 10.5 A pulse
最大出力電圧
210 V
Source resolution
6.5 digits
Minimum sampling interval
10 µs
Number of channels
1
Pulse output
Yes
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 2,425,066
モデル:
B2911C
納期:
数量
オプション
1
Precision Source/Measure Unit, 1ch, 10fA resolution, 210V, 3A DC/10.5A pulse | KeysightCare Technical Support - 5 years | Return to Keysight Warranty - 5 years
キーサイト B2911C プレシジョン・ソース/メジャー・ユニット (SMU) は、コンパクトでコスト効果の高い1チャネルSMUであり、電圧と電流を正確に印加および測定します。4象限機能を備え、複数の測定器を必要とせずにユーザーフレンドリーなI/V測定を提供します。B2911Cは、グラフィカルまたは数値測定用の4.3インチカラーディスプレイを搭載し、追加費用なしでリモート操作用のPC制御ソフトウェアが付属しています。また、SCPIコマンドをサポートしているため、従来のSMUセットアップとのシームレスな統合が可能で、効率的なテストのための高いスループットを保証します。
B2911Cにより、以下のことが可能になります。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。